Назад к обзору

Измерительные преобразователи тока до 600 A – Подробно о преимуществах

Измерение эффективных значений без потерь при помощи датчика Холла

Измерение истинного эффективного значения (TRMS) при помощи датчика Холла  

Измерение истинного эффективного значения (TRMS) при помощи датчика Холла

Универсальные преобразователи переменного тока в постоянный измеряют истинное эффективное значение при помощи датчика Холла и не зависят от коэффициента формы. При этом измеряемый провод не должен обрываться, а должен просто проходить сквозь устройство. Это дает следующие преимущества:

  • Замена трудоемкому и подверженному потерям методу измерения тока при помощи параллельной цепи
  • При наличии достаточной изоляции нет необходимости использовать надежное разделение измерительного контура и используемых электронных приборов.
  • Отсутствие дополнительных контактных мест, которые могут потребоваться при использовании переходных сопротивлений.
  • Точная передача тока, так как исключено вмешательство непосредственно в измерительный контур.

Быстрый и гибкий монтаж

Измерительный преобразователь тока MCR-SL-CUC …  

Измерительный преобразователь тока MCR-SL-CUC… – быстрая установка при помощи штекерных соединителей COMBICON

Измерительные преобразователи перем./пост. тока до 600 A Phoenix Contact фиксируются непосредственно на несущей рейке или привинчиваются к монтажной плите.

Подключение приборов производится просто и быстро при помощи штекерных соединителей COMBICON. Кроме того, небольшие габариты приборов позволяют устанавливать их в плоских вертикальных коробах, что идеально подходит для локального применения.

Эффективная защита

Измерительный преобразователь тока MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… гарантируют высокую степень безопасности работы.

Условием точных результатов измерения является отсутствие производственных помех. Измерительные преобразователи переменного тока в постоянный до 600 A оснащены надежной развязкой 3 цепей. При этом вход, выход и цепь питания гальванически развязаны. Это повышает надежность работы оборудования в условиях помех.

Для проводов диаметром до 32 мм

MCR-SL-CUC …  

Измерительные преобразователи тока MCR-SL-CUC… для кабелей сечением до 32 мм

Измерительные преобразователи перем./пост. тока до 600 A могут обхватывать и измерять на стороне входа кабели сечением до 32 мм.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61