Медный кабель

Медные провода для любых интерфейсов

Медные провода для любых интерфейсов

У нас вы найдете подходящее решение для любого приложения: готовый кабель или кабель на метры.

Вернуться к Кабели и провода

Категории

Искать в Медный кабель

Показать все продукты в этой категории

Ассортимент нашей продукции включает подходящие для вашего приложения кабели для передачи сигналов и питания на датчики и исполнительные элементы или использования в шинных системах и сетях.

Преимущества для вас

  • Большое количество вариантов использования благодаря разнообразным типам штекерных разъемов
  • Вся кабельная разводка — от шкафа управления до уровня полевых устройств
  • Широкий ассортимент продукции для всех распространенных типов сетей и полевых шин

Подготовленные кабели

Подготовленные кабели  

Подготовленные кабели

Широкий ассортимент штекерных соединителей для медных кабелей позволяет гибко реализовать комплексные решения в области передачи сигналов, данных и питания.

  • Круглые разъемы от M5 до M12, а также от M17 до M58
  • Модульные прямоугольные разъёмы — также для сложных условий окружающей среды
  • Специальное экранирование на 360° для высокой электромагнитной совместимости (ЭМС)

 

Товар на метры

Товар на метры  

Товар на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 м до 1 000 м.

  • Тип кабеля полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

 

Инструменты и принадлежности

Инструменты и принадлежности  

Инструменты и принадлежности

Резка, снятие изоляции, обжим, винтовое крепление и измерение — Phoenix Contact предложит подходящий инструмент для выполнения любой задачи. Все компоненты выполнены из высококачественных материалов, обеспечивающие эргономичность и функциональность в течении долгого времени.

  • Ручной инструмент и автоматы
  • Инструменты для завинчивания
  • Наконечники, уплотнения и колпачки
  • Кабельная стяжка

 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Медные кабели