Назад к обзору

Монтаж и расцепление

Инструмент

Инструмент  

Подходящий инструмент для размыкания для каждого обжимного контакта

Для проводников малого сечения используйте монтажные инструменты. С их помощью обжимной контакт надежно фиксируется в контактной вставке.
При ошибочной установке или изменении схемы соединений уже вставленные контакты можно легко извлечь. Для этого используйте наши инструменты для размыкания. Подходящий инструмент найдется для каждого обжимного контакта:

  • Контакты серии CK1,6... размыкаются с передней стороны контактной вставки с помощью инструмента VC-EW 1,6.
  • Для механически обработанных и катаных штыревых контактов CK1,6...ST... и для механически обработанных гнездовых контактов CK1,6 ED...BU... используется сторона инструмента VC-EW 1,6, на которой находится гильза.
  • Для отсоединения катаных гнездовых контактов CK 1,6 ER-BU... вставьте в гнездовой контакт сторону инструмента VC-EW 1,6, на которой находится игла. Фиксатор гнездовой части открывается следующим образом. Потяните за жилу, чтобы извлечь соответствующий контакт из обжатой части.

Прочность проводника на разрыв в обжимном контакте

Требования к обжимным соединениям устанавливаются стандартом EN60352-2. Важным критерием качества обжимного соединения служит прочность на разрыв. Ее можно легко измерить.

Сечение проводника

мм²

Сечение проводника

AWG

Прочность на разрыв

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Монтаж и расцепление

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D