Назад к обзору

Ввод в эксплуатацию и параметрирование при помощи Connect+

Коробка с ПО Connect+  

Запуск и параметрирование проектов автоматизации

Программное обеспечение Connect+ — это простой способ запуска и обслуживания проектов автоматизации Phoenix Contact. Connect+ допускает установку дополнительных плагинов, рассчитанных на устройства и решения по автоматизации Phoenix Contact.

Воспользуйтесь преимуществами бесплатного программного обеспечения:

  • простой способ первичного конфигурирования контроллеров Phoenix Contact;
  • простой способ ввода в эксплуатацию и параметрирования проектов автоматизации;

Помощь Центра технической поддержки при параметрировании

Пользователь настраивает часы реального времени в Connect+  

Настройка часов реального времени в Connect+

Центр технической поддержки Connect+ окажет помощь при вводе в эксплуатацию и обслуживании контроллеров Phoenix Contact. Вы можете контролировать и менять такие параметры, как, например:

  • настройки IP-адресов;
  • настройка часов реального времени;
  • обновление микро-ПО;
  • создание и восстановление резервных копий.

Скачать программу

Описание Язык
Приложение для запуска Connect+ [EXE, 26,81 MB]
Бесплатная программа для быстрого ввода в эксплуатацию и простого параметрирования с помощью модульных контроллеров на базе ILC или преобразователей протоколов Resygate.
Connect+ 1.1.2.exe
международные

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61