Конфигурируемые модули безопасности

Системная безопасность

Системная безопасность

Контролируйте несколько функций безопасности при помощи всего лишь одного устройства.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Конфигурируемые модули безопасности

Показать все продукты в этой категории

Модули безопасности PSRtrisafe объединяют функциональность и гибкость. Контролируйте различные функции безопасности оборудования при помощи всего лишь одного устройства. Конфигурируемые и расширяемые модули можно надежно адаптировать к индивидуальным требованиям безопасности вашей машины или оборудования.

Преимущества для вас

  • Простое конфигурирование при помощи ПО SAFECONF методом перетаскивания мышью
  • Безопасная эксплуатация благодаря аппаратному и программному обеспечению, сертифицированному TÜV Rheinland
  • Возможность гибкого расширения с помощью надежных дополнительных модулей ввода-вывода
  • Быстрое устранение неисправностей благодаря обширным возможностям диагностики

Возможность модульного расширения с безопасными модулями ввода-вывода

PSRtrisafe с модулем расширения  

PSR-TRISAFE-M: возможность модульного расширения

Контролируйте все функции безопасности машины или оборудования при помощи всего лишь одного модуля безопасности. 20 входов для обеспечения безопасности и четыре безопасных выхода модуля PSR-TRISAFE-S можно удобно сконфигурировать щелчком мыши.

Сохраняйте гибкость: ведущий модуль PSR-TRISAFE-M можно расширять за счет дополнительных цифровых модулей расширения.

Безопасный релейный модуль расширения

Конфигурируемые модули безопасности — безопасный модуль расширения реле  

Конфигурируемые модули безопасности — безопасный модуль расширения реле

Расширьте ваш модуль безопасности PSR-TRISAFE-M дополнительными релейными выходами при помощи модуля расширения PSR-TS-SDOR4. Безопасные выходы легко принимаются в логику безопасности при помощи ПО для конфигурирования SAFECONF.

Преимущества для вас:

  • Гибкое расширение модуля безопасности PSR-TRISAFE-M дополнительными свободно конфигурируемыми релейными контактами
  • Простая интеграция релейных контактов в логику безопасности при помощи ПО для конфигурации SAFECONF
  • Экономия места в шкафу управления благодаря небольшой ширине корпуса всего 22,5 мм

Обширная диагностика при помощи соединителей полевой шины и светодиодов

PSRtrisafe c устройством сопряжения с полевой шиной  

Удобная удаленная диагностика при помощи соединителя полевой шины

Быстрый поиск ошибок: через соединитель полевой шины модуль безопасности обменивается данными с вышестоящей системой управления. Так вы удобно интегрируете функции безопасности в систему визуализации или удаленной диагностики.

Диагностические светодиоды показывают состояния всех входов и выходов. Кроме того, сигнальные выходы информируют о состояниях коммутации, например, сигнальные устройства.

Станция копирования и удаления

COPYSTATION IFS  

Станция копирования и удаления файлов для модульных накопителей типа IFS-CONFSTICK

Станция для копирования и удаления файлов подходит для модульных накопителей типа IFS-CONFSTICK.

Используйте COPYSTATION-IFS для копирования данных с ведущего накопителя на максимум четыре ведомых накопителя. Кроме того, можно стирать данные с одного или нескольких ведомых накопителей.

Станция просто подключается при помощи кабеля USB или Mini-USB.

Простое конфигурирование при помощи программы SAFECONF

ПО для конфигурирования SAFECONF  

ПО для конфигурирования SAFECONF

SAFECONF позволяет легко создавать логические схемы безопасности для конфигурируемых модулей безопасности PSRtrisafe путем простого перетаскивания элементов.

Программное обеспечение содержит все инструменты для простого и соответствующего стандартам конфигурирования логической схемы безопасности. Все инструменты удобно расположены в одном окне и имеют интуитивно понятный вид. Пользователю не требуются знания программирования.

Просто попробуйте. Здесь вы можете бесплатно скачать ПО для конфигурирования.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Простота определения защитных функций

Узнайте основную информацию о защитных функциях и уровне производительности.