Маркировка проводников и кабелей

Филигранные или массивные

Филигранные или массивные

Для всех случаев применения: как для маркировки тонких отдельных жил, так и для маркировки тяжелых кабелей.

Вернуться к Маркировка и нанесение обозначений

Категории

Искать в Маркировка проводников и кабелей

Показать все продукты в этой категории

Мы поставляем средства из различных материалов и с подходящими способами монтажа. Поэтому вы можете использовать наши средства для маркировки проводников и кабелей для самых различных приложений.

Преимущества для вас

  • Разнообразные возможности благодаря различным способам монтажа
  • Адаптация к окружающей среде при помощи разных материалов для применения в помещениях или под открытым небом
  • Высокое качество: великолепная, стойкая к истиранию и царапанию маркировка

Средства маркировки проводников создают порядок

Маркировка проводников от Phoenix Contact для любого приложения  

Оптимальные средства маркировки для любого приложения

Улучшение обзора в ваших электрошкафах и установках: используйте четкую и постоянную маркировку проводов и кабелей

Средства маркировки проводов и кабелей упрощают процессы монтажа и технического обслуживания и помогают при устранении неисправностей.

Маркировка проводов и кабелей компании Phoenix Contact: мы предлагаем оптимальные средства маркировки, удовлетворяющие любым требованиям.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61