Клеммы конструктивных элементов

Клеммы конструктивных элементов

Индивидуальные решения

Укомплектованные или сборные: с помощью клемм конструктивных элементов можно реализовывать любые коммутационные задачи.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Клеммы конструктивных элементов

Показать все продукты в этой категории

Вы хотите индивидуально устанавливать конструктивные элементы и оставаться гибкими при создании коммутационных схем. Клеммы конструктивных элементов компании Phoenix Contact могут применяться для различных приложений.

Преимущества для Вас

  • Большое многообразие изделий благодаря наличию многочисленных исполнений со светодиодами, запирающими диодами или сопротивлениями
  • Однозначная идентификация и минимизированный риск ошибочной разводки благодаря напечатанной схеме электрических соединений
  • Экономия места благодаря компактной конструкции

Одно решение – множество исполнений

Клемма конструктивного элемента со светодиодами  

Визуализация эксплуатационных состояний благодаря светодиодам

Клеммы конструктивных элементов можно применять для различных приложений. Требования безопасности также принимаются в расчет: напечатанные схемы электрических соединений или символы значительно уменьшают риск ошибочной разводки.

Доступны различные варианты:

  • Клеммы конструктивных элементов со светодиодами, для визуализации эксплуатационных состояний оборудования
  • Клеммы конструктивных элементов с запирающими диодами, для защиты компонентов от обратных токов или сопротивлений
  • Одно- или многоярусные исполнения

Модульное исполнение и штекерная технология

Штекеры конструктивных элементов  

Специально для Вашего приложения: штекеры конструктивных элементов

Еще больше гибкости благодаря самостоятельное комплектуемым вариантам от компании Phoenix Contact. В качестве практичного дополнения к клеммам конструктивных элементов мы предлагаем Вам штекеры конструктивных элементов для применения с разделительными базовыми клеммными модулями.

На штекерах располагаются такие конструктивные элементы, как:

  • Предохранители
  • Световые индикаторы
  • Диоды
  • Сопротивления

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61