Компактные реле контроля

Компактные реле контроля

Быстрый электромонтаж и экономия места

Компактные изделия серии EMD-BL являются оптимальным вариантом для простого выполнения функций контроля, особенно в сфере инженерных систем зданий и серийного производства.

Вернуться к Реле контроля

Категории

Искать в Компактные реле контроля

Показать все продукты в этой категории

Реле серии EMD-BL компании Phoenix Contact эффективно и надежно контролируют ток, напряжение, а также параметры фаз. Благодаря технологии Push-in модули подключаются быстро, напрямую и без использования инструментов.

Преимущества для Вас

  • Занимает особо мало места – благодаря компактному корпусу монтажной конструкции
  • Быстрый электрический монтаж без использования инструментов – благодаря технологии Push-in
  • Простота обращения – удобная настройка параметров при помощи поворотного переключателя на передней панели корпуса
  • Наглядная диагностика благодаря светодиодным индикаторам состояния
  • Идеальный вариант для применения в серийном производстве – оптимальное по цене решение для выполнения множества функций контроля
  • Быстрая установка реле контроля напряжения и фаз благодаря питанию от измерительной цепи

Экономичное решение для осуществления контроля

Подсоединение компактных реле контроля без инструментов  

Компактные реле контроля - быстрый электромонтаж без инструментов

Компактные реле контроля EMD-BL  позволяют контролировать важные параметры Вашего оборудования. При своевременном распознавании критических отклонений, они сигнализируют об этом или целенаправленно отключают компоненты системы.
На выбор предлагаются устройства четырех типов:

  • Реле контроля 1-фазных токов: ток перегрузки, ток недостаточной нашрузки, функция Window
  • Реле контроля 1-фазных напряжений: недостаточное напряжение, функция Window
  • Реле контроля 3-фазных напряжений: функция Window, чередование фаз
  • Контроль фаз: последовательность чередования, обрыв фазы, асимметрия

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61