Облачные службы

Облачные службы

Индивидуальность и мощность

Быстрая настройка собственных приложений благодаря открытому интерфейсу программирования.

Вернуться к Облачная обработка промышленных данных

Категории

Искать в Облачные службы

Показать все продукты в этой категории

Облачные службы можно легко интегрировать в автоматизированный продукт. Добавьте в приложения сервисы, например, мониторинга, отчетности, управления энергетическими данными, расчета или обслуживания по техническому состоянию. Воспользуйтесь готовыми службами, входящими в наш ассортимент, или создайте собственные облачные службы при помощи набора разработчика ПО. Возможности практически безграничны.  

Преимущества для вас

  • Высокая добавленная стоимость и гибкая структура новых бизнес-моделей благодаря интеграции облачных служб
  • Увеличение эффективности использования ресурсов за счет перемещения в облако сложных задач
  • Простое использование облачных служб благодаря непосредственной интеграции в сеть
  • Быстрая настройка индивидуальных облачных служб при помощи набора разработчика ПО

Эффективное использование готовых облачных служб

Высокоэффективные облачные службы для вашего приложения  

Высокоэффективные облачные службы для вашего приложения

Интегрируйте готовые облачные службы в свое приложение и используйте их для обработки и архивирования данных. Любая отправляемая через облако информация может быть интегрирована в полевые устройства и обработана ими.

Облачная служба расчетов позволяет производить в облаке сложные расчеты. Нагрузка на локальное оборудование таким образом снижается, а расходы сокращаются.

Облачная метеорологическая служба передает текущие и прогнозируемые метеоданные из облака. Поэтому физическая метеостанция больше не нужна.

Облачная служба системного интерфейса объединяет две сети PROFINET при помощи Proficloud и позволяет выполнять простой обмен данными между двумя контроллерами PROFINET.

Простой способ создания облачных служб

PROFICLOUD – набор разработчика ПО  

Набор разработчика ПО (SDK) позволяет свободно программировать индивидуальные облачные службы

Proficloud представляет собой открытую систему IoT, при помощи которой можно находить подходящее решение для любого приложения. При этом это может быть облачная обработка или анализ данных, а также комплексная автоматизированная концепция.

При необходимости создавайте собственные приложения при помощи набора разработчика ПО: для программирования индивидуальных облачных служб разрабатываются так называемые контейнеры приложения. Контейнеры можно реализовать и использовать в Proficloud любое количество раз. Таким образом можно создавать собственные службы, например, сигнализации, мониторинга и погоды и использовать контейнеры в Proficloud или в собственной локальной ИТ-инфраструктуре.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Загрузки


PROFICLOUD

Безопасная передача данных независимо от места

Дополнительные сведения