Облачные устройства

Облачные устройства

Интеллектуальные и автономные функции

Децентрализованные, интеллектуальные системы безопасно обмениваются данными напрямую без создания иерархических структур.

Вернуться к Облачная обработка промышленных данных

Категории

Искать в Облачные устройства

Показать все продукты в этой категории

Интеллектуальные облачные устройства, которые сочетают в себе возможности обмена данными между различными источниками, а также анализа и распределения информации по разным точкам, необходимы для того, чтобы реализовать растущие требования по дигитализации в промышленности.

Преимущества для вас

  • Быстрый ввод в эксплуатацию облачной системы благодаря предварительной настройке облачных устройств
  • Простая интеграция в существующие процессы и установки на основе общепризнанных стандартов и интерфейсов
  • Децентрализованные интеллектуальные функции благодаря возможности использования собственных программ ПЛК на облачных устройствах
  • Высокая модульность облачного управления благодаря возможности добавления стандартных модулей ввода-вывода Axioline-F

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


PROFICLOUD

Безопасная передача данных независимо от места

Дополнительные сведения