Классические реле безопасности

Классические реле безопасности PSRclassic

Проверенная временем безопасность

Классические реле безопасности обладают широким набором функций и поставляются в самых разных исполнениях.

Вернуться к Реле безопасности

Категории

Искать в Классические реле безопасности

Показать все продукты в этой категории

Классические реле безопасности PSRclassic от Phoenix Contact являются оптимальным решением, если ваша машина или установка требует небольшого количества реализуемых функций безопасности, таких как функция аварийного останова, световой барьер и защитная дверца.

Преимущества для вас

  • Универсальность использования – для каждой функции подходящее решение
  • Надежность благодаря контактам с принудительной коммутацией
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию при помощи комфортной технологии присоединения и соединителей для несущей рейки
  • Проверенная безопасность благодаря сертификации TÜV

Подходящее реле безопасности для каждой функции

Классические реле безопасности PSRclassic  

Реле PSRclassic обладают широким набором функций и поставляются в самых разных исполнениях.

Реле безопасности PSRclassic от Phoenix Contact проверены годами. Благодаря 2-канальной схеме включения и принудительной коммутации реле используются для выполнения функцией двухпозиционного управления или светового барьера.

Винтовые и пружинные зажимы и светодиодные индикаторы состояния обеспечивают возможность быстрой кабельной разводки контактов и четкой диагностики.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Функциональная безопасность – Реле безопасности