Круглые штекерные соединители

Круглые штекерные соединители Phoenix Contact

Самый большой ассортимент

Подберите подходящий круглый штекерный соединитель в нашем широком ассортименте.

Вернуться к Штекерные разъемы

Категории

Искать в Круглые штекерные соединители

Показать все продукты в этой категории

Миниатюрные и крупные, прямые и угловые, залитые или собираемые на месте — в ассортименте Phoenix Contact вы всегда найдете соединители подходящей конструкции для вашей конкретной области применения.

Преимущества для вас

  • Всегда оптимальное решение благодаря широкому ассортименту круглых штекерных соединителей от M5 до M58
  • Надежный контроль сигналов, данных и мощности за счет использования металлического корпуса
  • Экономия времени при использовании инновационных технологий для подключения устройств любой степени защиты для промышленной области
  • Высокая гибкость за счет учету индивидуальных потребностей

Гибридные штекерные соединители

Гибридные штекерные соединители  

Гибридные штекерные соединители

Экономьте время и место при формировании кабельной разводки устройства. Используйте компактные гибридные соединители для надежной передачи сигналов, данных и питания при помощи всего одного штекера.

  • Токи до 70 А
  • Напряжение до 850 В DC и 630 В AC
  • Интерфейс CAT5 для передачи данных

 

Штекерные соединители для передачи сигналов

Штекерные соединители для передачи сигналов  

Штекерные соединители для передачи сигналов

Мы предлагаем разнообразные варианты штекерных соединителей типоразмеров от M5 до M23 для передачи сигналов. В зависимости от области применения мы предлагаем 3–19-полюс. исполнения с врезными контактами IDC, винтовыми или пружинными зажимами, зажимами Piercecon®, контактами под пайку или обжим, впаиваемыми контактами.

  • Токи до 70 А
  • Напряжение до 250 В
  • Опционально с подключением экрана

Штекерные соединители для передачи данных

Штекерные соединители для передачи данных  

Штекерные соединители для передачи данных

Для надежной и быстрой передачи данных в промышленных и инфраструктурных системах предлагаются экранированные круглые штекерные соединители M8 и M12 под все распространенные полевые шины и сети.

  • Данные до 10 Гбит/с
  • Кодирование для любых распространенных сетей и систем полевых шин
  • Компоненты согласно CAT6A
  • Штекерные соединители с экранированием на 360°

Штекерные соединители для передачи питания

Штекерные соединители для передачи питания  

Штекерные соединители для передачи питания

Воспользуйтесь преимуществами нашего полного ассортимента компонентов для кабелей, устройств и печатных плат, включающего в себя широкий спектр разъемов — от компактного M12 до M58 для высокой скорости передачи данных.

  • Мощности до 150 A / 630 В
  • Сечение соединительного провода до 50 мм²
  • С защитой от ошибок установки для цепей переменного и постоянного тока

Варианты исполнения на заказ

Варианты исполнения на заказ  

Варианты исполнения на заказ

Вам необходимо индивидуальное решение для удовлетворения особых требований? По запросу мы быстро и гибко внесем необходимые изменения в стандартные продукты. Наш сервисный центр превратит ваши пожелания в специальное решение.

  • Индивидуальное нанесение обозначений и маркировки
  • Залитые штекерные соединители и исполнения жил различного типа, длины и сборки
  • Индивидуальная упаковка в картонные коробки, блистеры, рулоны или лотки

Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Круглый разъем M17-M58

Услуги


M17-M40 PRO

Совместимые с изделиями разных производителей штекерные соединители


Уникальное разнообразие

Круглые разъемы от M5 до M58.


Сборные штекерные соединители

Все технологии подключения в исполнении M12