Технологии зарядки электромобилей

Технологии зарядки электромобилей

Инновационные в области электромобильности

Технологии зарядки электромобилей Phoenix Contact устанавливают новые стандарты.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Зарядные вставные системы
    Штекерные разъемы

    Зарядные кабели перем. тока, зарядные кабели пост. тока, инфраструктурные зарядные розетки с соответствующими откидными крышками, держатели и тестовые адаптеры.

  • Зарядные контроллеры
    Зарядные контроллеры

    Контроллеры зарядки перем. током для частных, коммерческих и общественных зарядных станций с модулями контроля разностного тока и дополнительными модулями отказа сети

  • Программное обеспечение E-Mobility
    Программные модули для управления процессом зарядки

    Программные модули для управления процессом зарядки, интуитивной навигации или интеграции в системы бухгалтерского учета посредством протокола OCPP

Искать в Технологии зарядки электромобилей

Показать все продукты в этой категории

Системы зарядных штекеров и контроллеры Phoenix Contact можно применять в любых ситуациях – как для быстрой зарядки постоянным током, так и для обычной - переменным током. Подходящие программные модули помогают найти индивидуальные решения для зарядной инфраструктуры.

Преимущества для вас

  • Большое количество вариантов использования благодаря широкому ассортименту изделий с мировыми стандартами зарядки перем. и пост. током
  • Высокая гибкость частной, фирменной и общедоступной зарядной инфраструктуры благодаря зарядным контроллерам с большим количеством возможностей конфигурирования
  • Индивидуализация вашей зарядной инфраструктуры благодаря комбинированию ориентированных на пользователя программных модулей

Зарядные вставные системы

Обзор всех систем подключения зарядного устройства  

Обзор всех систем подключения зарядного устройства

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током — Phoenix Contact предлагает подходящие в любой точке мира кабели для систем зарядки типа 1, типа 2 и стандарта GB.
Зарядные кабели перем. и пост. тока и инфраструктурные зарядные розетки перем. тока безопасны, надежны и просты в применении.

  • Зарядные проводники пост. тока для CCS типа 1, CCS типа 2 и GB/T
  • Зарядные проводники перем. тока для типа 1, типа 2 и GB/T
  • Инфраструктурные зарядные розетки перем. тока для типа 2 и GB/T
  • Принадлежности для зарядных вставных систем, такие как защитные крышки, держатели или тестовые адаптеры

Устройства управления процессом зарядки

Зарядные контроллеры для приложений перем. и пост. тока  

Зарядные контроллеры для приложений перем. и пост. тока

Зарядные контроллеры Phoenix Contact контролируют и управляют зарядкой электротранспортных средств в соответствии с действующими международными стандартами МЭК, GB/T и SAE. Для любых приложений электромобильности предоставляется подходящее решение управления — для автономных и объединенных в сеть зарядных станций.

  • Применение в частной и коммерческой зарядной инфраструктуре
  • Зарядные контроллеры перем. тока для приложений в Европе, Китае и Северной Америке
  • Устройства управления зарядкой пост. током
  • Модули контроля разностного тока для обнаружения перем. и пост. токов утечки

Программное обеспечение E-Mobility

Программное обеспечение E-Mobility для поддержки зарядной инфраструктуры  

Интеграция функциональных блоков в системе управления зарядкой

Зарядные контроллеры Phoenix Contact могут подсоединяться к промышленным ПК или панельным ПК через стандартные коммуникационные интерфейсы. ПО E-Mobility предлагает решения для подсоединения зарядной инфраструктуры к системам расчетов через OCPP (Open Charge Point Protocol), управление зарядкой, управление действиями оператора и менеджмент энергопотребления и нагрузки.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Защита от перенапряжений в зарядных станциях

Мы протестировали, что происходит с настенной коробкой при перенапряжении.