Кабели для применения в железнодорожной промышленности

Штекерные соединители для рельсового транспорта

Штекерные соединители для рельсового транспорта

Благодаря выбору особых материалов наши продукты отвечают высоким требованиям железнодорожной промышленности.

Вернуться к Кабельные соединения специального назначения

Категории

  • Список корпусов HPR
    Корпуса для ж/д промышленности

    Прочные металлические корпуса HEAVYCON в исполнении HPR и ADVANCE с винтовым креплением соответствуют требованиям ж/д промышленности.

  • Список штекерных разъемов для ж/д промышленности
    Штекерные разъемы

    Сборный штекерный разъем M12 с технологиями присоединения IDC, обжим и пружинный зажим, обеспечивающие гибкую и устойчивую к вибрациям кабельную разводку.

Искать в Кабели для применения в железнодорожной промышленности

Показать все продукты в этой категории

Наши универсальные кабельные компоненты рассчитаны на применение в ж/д отрасли - как для выполнения задач по управлению на станциях, так и для использования на рельсовом транспорте.

Преимущества для вас

  • Универсальность в использовании: подходящие продукты для любых областей железнодорожной промышленности
  • Безопасность благодаря негорючести: выбор специальных пластмасс для штекерных соединителей и проводов
  • Надежная фиксация благодаря специальным вибрационным тормозам
  • Стойкость к воздействию температур: протестировано в расширенном температурном диапазоне и при резких перепадах температур
  • Надежная передача сигналов: экранирование 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов