Кабели для применения в пищевой промышленности

Чистота

Чистота

Надежная кабельная разводка для объектов с особыми гигиеническими требованиями

Вернуться к Кабельные соединения специального назначения

Категории

Искать в Кабели для применения в пищевой промышленности

Показать все продукты в этой категории

В данной сфере применения гигиеническая безопасность является обязательным условием. Кабельная разводка должна быть устойчивой к воздействию агрессивных очищающих средств и процедур очистки. Используйте нашу кабельную разводку - устойчивую к воздействию коррозии и отличающуюся особым исполнением.

Преимущества для Вас

  • Обширный ассортимент - соответствие требованиям фармацевтической и пищевой промышленности
  • Простота очистки благодаря особому гигиеничному исполнению
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения

Гигиеничный дизайн - чистота

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов из высококачественной стали  

Гигиеническое исполнение с ручкой с накаткой из высококачественной стали и влагозащищенное исполнение с ручкой с накаткой из пластика.

Пищевая промышленность предъявляет высочайшие требования к компонентам и материалам с точки зрения класса защиты, устойчивости к коррозии и гигиеничности. Phoenix Contact предлагает комплексные решения для применения в данной сфере.

Благодаря особому гигиеничному исполнению штекерные соединители легко поддаются очистке. Высококачественная сталь обеспечивает полную защиту от коррозии, а светлый цвет изоляции позволяет сразу заметить загрязнения.

Требования к штекерным соединителям различаются в зависимости от области применения - Phoenix Contact предлагает подходящее решение для любого приложения:

Устойчивость металлов и пластмасс

Устойчивость материалов кабельной разводки для пищевой промышленности компании Phoenix Contact: сертификаты испытаний  

Устойчивость материалов кабельной разводки для пищевой промышленности

Обезопасьте себя! Используйте только надежные материалы.

Металлы и пластмассы, используемые Phoenix Contact, испытаны на устойчивость ко всем распространенным средствам очистки и дезинфекции:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов