Кабельные соединения специального назначения

Линейки изделий для специфических требований

Для специфических требований

Изделия для кабельной разводки в специализированных областях или приложениях.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Кабельные соединения специального назначения

Показать все продукты в этой категории

Специальные кабельные программы на основе специально подобранных материалов в зависимости от требований и области применения: для длительного использования в пищевой и ж/д промышленности, робототехнике и энергоцепях. Кроме того, мы предлагаем специальные кабельные системы для силовых приложений и использования вне помещений.

Преимущества для вас

  • Подходит для пищевой промышленности благодаря гигиеничному дизайну и отборным материалам
  • Подходит для ж/д транспорта благодаря огне- и вибростойкости
  • Для использования вне помещений, стойкость к УФ-излучению и коррозии
  • Возможность использования в роботах и тяговых цепях благодаря высокогибкому кабелю
  • Высокая передача мощности даже в компактных приложениях с линейкой изделий M12-Power

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов