Кабельная разводка для применения вне помещений

Кабельная разводка для применения вне помещений

Особая прочность

Вне помещений царят суровые условия. Поэтому мы применяем долговечные и безотказные материалы.

Вернуться к Кабельные соединения специального назначения

Категории

Искать в Кабельная разводка для применения вне помещений

Показать все продукты в этой категории

Независимо от того, какое оборудование эксплуатируется вне помещения, вы можете положиться на нашу кабельную разводку, чтобы обеспечить его работоспособность.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент продукции для кабельной разводки датчиков/исполнительных элементов и мобильной гидравлики с соединителями M12, клапанными, Deutsch и Superseal
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Повышенная прочность: устойчивость к маслам, УФ и озону, расширенный температурный диапазон
  • Безопасность использования благодаря высокой степени защиты (до IP69K)
  • Возможность применения кабеля М12 везде - включая PROFINET и Ethernet

Кабельная разводка для применения вне помещений М12

Кабельная разводка M12  

Экстремальные условия вне помещений

Кабельные соединения M12 вне помещений постоянно подвергаются воздействию экстремальных условий: УФ-излучению, воздействию озона, жары или холода, а также быстрой смене температуры. Кроме того, кабельные соединения зачастую должны выдерживать попадание водяных струй, различных масел, воздействие вибрации и толчков.

Наш ассортимент:

  • Кабели для датчика/исполнительного элемента, с экраном и без него, металлические части из инструментальной стали, опционально и для PROFINET/Ethernet
  • Готовый штекерный соединитель для датчика/исп. элемента с прокалывающими и винтовыми контактами, металлические части из инструментальной стали
  • Разъемы для клапана для наружного применения конструкций A и AD класса защиты IP66K/IP68
  • Прочные коробки для датчиков/исполнительных элементов, полностью залитые и с восемью гнездами

Кабельная разводка для мобильных рабочих машин

Самосвал  

Типичное наружное применение

На коммерческих автомобилях, строительных, сельскохозяйственных и лесообрабатывающих машинах применяются разъемы с высокой степенью защиты. Они устойчивы к воздействию, например, озона, солей, бензина или масел.

Наш ассортимент:

  • Разъем Deutsch высокой плотности со степенью защиты IP69K
  • Разъем Superseal, герметичный и с высокой стойкостью против агрессивных условий окружающей среды

Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов