Кабели и провода

Кабели и провода

Надежная и универсальная кабельная разводка

Всегда в наличии подходящий кабель для передачи сигналов, данных и питания.

Вернуться к Продукция

Категории

Искать в Кабели и провода

Показать все продукты в этой категории

Монтируйте штекерные соединители самостоятельно или используйте готовые варианты кабеля. Помимо полного ассортимента для подключения полевых устройств, компания Phoenix Contact предлагает медные и оптоволоконные провода, а также решения для фотогальванических систем и электромобилей.

Преимущества для вас

  • Большое количество вариантов использования благодаря разнообразным типам штекерных разъемов
  • Вся кабельная разводка — от шкафа управления до уровня полевых устройств
  • Высокая гибкость благодаря индивидуальным вариантам
  • Высокая готовность благодаря расположенным по всему миру производственным объектам

Медный кабель

Медный кабель  

Медный кабель

Комплексные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных при постоянно растущих скоростях передачи. Воспользуйтесь эффективными готовыми штекерными соединителями и проводами любой длины.

  • Перспективная кабельная разводка для передачи данных до 10 Гбит/с
  • Кабельная разводка M8 и M12 для датчиков и исполнительных устройств
  • Решения для IP20, IP65/67/68/69K

 

Оптоволоконные кабели

Оптоволоконный кабель  

Оптоволоконные кабели

Высокие скорости передачи данных, оптимальные свойства демпфирования, нечувствительность к электромагнитным помехам: оптоволоконный кабель является частью современной среды передачи данных в промышленных установках и инфраструктурных приложениях. Выберите продукт из нашего широкого ассортимента.

  • Скорость передачи до 40 Гбит/с
  • Решения для IP20 и IP65/67
  • Типы волокна POF, PCF, GOF (одно- и многомодовое)
  • Инструменты для любого типа волокна

 

Кабели для фотогальваники

Кабели для фотогальваники  

Кабели для фотогальваники

Ассортимент компонентов для фотогальваники дополняется проводниками постоянного тока, инструментом для монтажа в полевых условиях, контрольными штекерами, заглушками, защитными колпачками и крепежными гайками.

  • Проводники постоянного тока для самостоятельной сборки
  • Y-разветвитель
  • Инструмент для снятия изоляции
  • Защитные колпачки IP68

 

Универсальный кабель

Универсальные кабели  

Универсальный кабель

Универсальные кабели соединяют устройства уровня управления и передачи сигналов. Кабели поставляются в разном исполнении. Штекерные разъемы IDC/FLK или D-SUB: универсальные кабели с защитой от подсоединения с неверной полярностью обеспечивают быстрое подключение.

  • Возможность работы с высокими токами
  • Стандартная длина от 0,5 до 10 м, а также длина на заказ
  • Прочные исполнения
  • Гибкость благодаря отсутствию разъемов на концах

 

Зарядные кабели для электромобилей

Зарядные кабели для электромобилей  

Зарядные кабели для электромобилей

Зарядные кабели Phoenix Contact устанавливают стандарты питания электромобилей. Зарядные кабели переменного и постоянного тока Phoenix Contact отличаются безопасностью, надежностью и простотой применения как для зарядки от сетей AC, так для быстрой зарядки DC.

  • Зарядный кабель переменного тока со свободным концом
  • Мобильный зарядный кабель перем. тока для багажника
  • Зарядные кабели пост. тока для CCS типа 1, CCS типа 2 и стандарта GB/T
  • Принадлежности

 


Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения