Система ввода кабеля

Система ввода кабеля

Простота монтажа — надежность эксплуатации

Меньше препятствий: наша система позволяет проводить кабель прямо через стенку.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

Искать в Система ввода кабеля

Показать все продукты в этой категории

Система ввода кабеля (CES) от компании Phoenix Contact позволяет снизить затраты и сэкономить пространство при вводе кабеля в электрошкафы. В ассортименте комбинируемые модули для готовых проводов или панели Multigates для ввода кабельных линий.

Преимущества для вас

  • Экономия пространства у электрошкафа за счет переноса штекерных соединений внутрь
  • Простота в обращении: специальные инструменты не требуются
  • Высокая надежность благодаря прочному и маслостойкому исполнению
  • Надежная герметичность благодаря широкому диапазону сальников с зажимами для разгрузки от натяжения
  • Широкий ассортимент продукции — исполнение для различных сфер применения
  • Высокая стабильность формы пластикового каркаса благодаря применению металлических вставок

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Система ввода кабелей CES

Вводное видео о простоте эксплуатации системы CES.