CANopen

Надежная полевая система

Надежная полевая система

Повысьте Ваш уровень автоматизации: независящая от производителя система является оптимальным решением для надежной передачи данных.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Вы хотели бы применять для автоматизации проверенную и хорошо зарекомендовавшую себя систему? - Протокол CANopen был создан на базе стандарта CAN (Controller Area Network) и применяется преимущественно для средств автоматизации. Развитием и продвижением протокола занимается некоммерческая организация CAN in Automation (CiA), протокол был стандартизирован согласно Европейскому стандарту EN 50325-4.

Преимущества для Вас

  • Беспрепятственный обмен благодаря простому управлению сетями.
  • Эффективность, обеспечиваемая определенным стандартизированным профилем устройств.
  • Надёжность за счёт многочисленных механизмов защиты.

CANopen® – независимый и надежный обмен данными

Компоненты для стандарта CAN от компании Phoenix Contact  

Компоненты для стандарта CAN от компании Phoenix Contact.

CANopen® дополняет первоначальный протокол CAN в части функционала профиля обмена данными. Профили устройств и коммуникационные профили в словаре объектов определяют группы устройств, предназначенные для обмена данными: например, профиль устройства CiA 401 описывает модуль ввода-вывода.

Обмен данными осуществляется при помощи двух механизмов:

  • Объекты данных процесса (Process Data Objects, PDO) используются для передачи данных в режиме реального времени - с ориентацией на события, циклически или по запросу.
  • Объекты сервисных данных (Service Data Object, SDO) позволяют получать доступ к словарю объектов для конфигурации устройств.

Обмен данным реализуется в соответствии с определенной архитектурой Master-Slave: одно из устройств является ведущим (Master) и осуществляет управление сетью (NMT). Все остальные имеют статус "подчиненных" (Slaves).

Кроме того, протокол CANopen® позволяет применять коммуникационные модели Producer/Consumer (поставщик/потребитель) и Client/Server (клиент/сервер).

CANopen® – модульная или блочная конструкция

CANopen®: модуль или блок  

CANopen®: модуль или блок

Наш шинный интерфейс обеспечивает возможность применения в сетях CANopen® гибких модулей автоматизации Inline, устанавливаемых в шкафу управления.

Вы можете сформировать индивидуальную конфигурацию станции Inline. При помощи шинного интерфейса станцию можно подключить на любом участке сети. Архитектура: шинный интерфейс в сети CANopen® является подчиненным (Slave), а на локальной шине - ведущим (Master).

Используйте блок ввода-вывода Inline для малых и средних объемов ввода-вывода. Благодаря специальной плоской конструкции он подходит для установки в местах с ограниченным пространством, например, в клеммных коробках.

Для децентрализованной автоматизации полевого оборудования мы предлагаем Вам серию продуктов Fieldline от Phoenix Contact. Приборы отвечают классу защиты IP65/67 и разработаны для использования в трудных условиях вблизи станций.

Устройства Fieldline-Stand-Alone напрямую интегрируются с полевой шиной и оборудованием уровня ввода-вывода. Используйте устройства в поле при высокой децентрализации, если требуется небольшое количество цифровых точек ввода-вывода.

Инфраструктурные компоненты для CANopen®

Инфраструктурные компоненты для CANopen®  

Инфраструктурные компоненты для CANopen®

Впервые предлагаем Вам вместе с модульной концепцией повторителей PSI-REP и PSI-MOS элементы инфраструктуры с проводниками из меди или оптоволокна.

Потенциальная сегментация позволяет создавать оптимальные структуры сетей. Это создает практически неограниченные возможности для топологий сетей.

Одновременно с этим повышается скорость передачи данных и доступность системы - благодаря ограничению ошибок без реактивного воздействия и резервной установочной концепции.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения