Товар на метры

Индивидуальная кабельная разводка

Индивидуальная кабельная разводка

Большое разнообразие типов проводов позволяет реализовывать различные приложения.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Товар на метры

Показать все продукты в этой категории

Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с Вашими потребностями: сборные штекерные разъемы и распределители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Преимущества для Вас

  • Гибкий заказ - поставка даже коротких отрезков кабеля
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель

Варианты исполнения на заказ

Изготовление на заказ решений для кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов от Phoenix Contact  

Изготовление систем в соответствии со спецификациями

Несмотря на обширный ассортимент промышленных штекерных соединителей мы не всегда можем удовлетворить требования заказчика, используя только стандартную продукцию.

Однако мы всегда стремимся быстро и гибко разрабатывать для Вас индивидуальные решения для любых отраслей промышленности, будь то машиностроение, станкостроение или приборостроение.

Сервисный центр для промышленных штекерных соединителей от Phoenix Contact в течение нескольких дней превратит Ваши желания в соответствующее им изделие.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов