Устройство сопряжения с шиной Axioline F

Устройство сопряжения с шиной Axioline F

Правильное подсоединение любой сети

Больше гибкости для вашей автоматизации.

Вернуться к Axioline F - модульная блочная система ввода-вывода

Категории

Искать в Устройство сопряжения с шиной Axioline F

Показать все продукты в этой категории

Шинные соединители Axioline F позволяют интегрировать быструю, прочную и простую систему ввода-вывода в существующую сеть Ethernet или шинную систему. Устройство сопряжения с шиной дает возможность подключения к локальной шине до 63 участников.

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость в конструировании станций благодаря открытости для всех распространенных шинных систем и сетевых протоколов
  • Независимый от сети доступ при проектировании благодаря встроенному интерфейсу обслуживания на каждом шинной соединителе
  • Простое подсоединение в самые различные системы проектирования благодаря актуальным файлам описания

Вместе во многих сетях

Устройство сопряжения с шиной Axioline F является связующим звеном между системой Axioline F и вышестоящей сетью. Вы приобретаете шинные соединители для следующих протоколов связи.

Сети для шинного соединителя Axioline F

Характеристики
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • Оптоволоконные разъемы RJ45 или SC-RJ
  • Спецификация PROFINET 2.2 и 2.3
PROFIBUS
  • Эксплуатация устройств PROFIsafe
  • Разъем D-SUB

EtherCAT®

  • Минимальное время цикла EtherCAT® 50 мкс
  • Поддерживаемые протоколы электронной почты CoE, FoE
sercos
  • Спецификация sercos V1.3
  • Минимальное время цикла Sercos 31,25 мкс

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) реализован

Modbus/TCP

  • Один или два MAC-адреса
  • Программный интерфейс для доступа по TCP/IP

SAS (МЭК 61850)

  • Связь MMS и GOOSE
  • Конфигурирование посредством веб-сервера

Startup+ - простой ввод в эксплуатацию без подсоединения в сеть

Экран программного обеспечения Startup+  

Экран программного обеспечения Startup+

Программное обеспечение Startup+ разработано специально для Axioline F. Проверяйте электрическую разводку вашей станции ввода-вывода быстро и просто без подсоединения ее к сети.

При помощи встроенного сервисного интерфейса USB вы можете получить доступ к устройству сопряжения с шиной и ввести станцию в эксплуатацию.

ПО предлагает вам следующие дополнительные функции:

  • Настройка параметров модулей Axioline F одной станции
  • Проверка ввода/вывода
  • Диагностика

Наряду с вышеназванными основными функциями ПО Startup+ дает возможность присвоения устройству сопряжения с шиной имени устройства и IP-адреса. Запись и считывание производственных данных во время проверки вводов-выводов сохраняется в файле для лучшего документирования.

Программу можно скачать бесплатно.    

 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Axioline F — PROFINET

Настройка параметров и диагностика


Система ввода-вывода Axioline F

Особенности и возможности системы ввода-вывода Axioline F

Дополнительные сведения