Буферные модули

Совершенно не требуют обслуживания

Совершенно не требуют обслуживания

Компенсируйте отказы сети до 30 секунд.

Вернуться к Источники бесперебойного питания

Категории

  • Список QUINT CAP
    QUINT CAP

    Буферные модули QUINT CAP компенсируют отказы напряжения до 30 секунд.

  • Список продукции QUINT BUFFER
    Буфер QUINT

    Буферный модуль QUINT BUFFER работает с не требующими обслуживания конденсаторами для отказов сети питания в секундном диапазоне.

Искать в Буферные модули

Показать все продукты в этой категории

Защитите свое приложение от отказа электросети до 30 секунд при помощи буферных модулей. Энергию, необходимую для компенсации падения напряжения, буферный модуль накапливает в не требующих обслуживания конденсаторах. Кроме того, они также рассчитаны на циклические отказы.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • QUINT CAP: не требует обслуживания и имеет долгий срок службы
  • Гибкость за счет фиксированных и переменных пороговых значений включения
  • Удобное завершение работы ПК при помощи QUINT CAP
  • Продолжительное время автономной работы благодаря двухслойным конденсаторам с QUINT CAP

QUINT CAP – продолжительное время автономной работы при отказе электросети

Буферный модуль QUINT CAP  

Буферный модуль QUINT CAP для циклических отказов до 30 секунд

Буферный модуль QUINT CAP не требует обслуживания и рассчитан на применение в случае цикличных отказов напряжения до 30 секунд.

  • Не требует обслуживания и имеет долгий срок службы.
  • Продолжительное время автономной работы благодаря высокой емкости.
  • Компактность, так как буферный модуль объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор на основе не требующих обслуживания конденсаторов.
  • Встроенный блокируемый разъем USB для подключения, например, промышленных ПК. Разъем является удобным способом выключения компьютеров до того, как отказ электросети причинит ущерб.

QUINT BUFFER – компактные буферные модули на случай отказа электросети на несколько секунд

Буферный модуль QUINT BUFFER  

Буферный модуль QUINT BUFFER компенсирует отказы напряжения сети до нескольких секунд

Компактный буферный модуль QUINT BUFFER компенсирует отказы напряжения сети до нескольких секунд.

  • Простое использование, так как конденсаторный энергоаккумулятор не требует технического обслуживания.
  • Экономия места благодаря компактной конструкции.
  • Настраиваемые пороговые значения включения: автоматический режим имеет оптимальные параметры для источников питания QUINT POWER. Вы также можете настроить буферный модуль вручную для применения за трансформаторами или с более длинной проводкой.

Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП