Блочные ПК

Высокая производительность в ограниченном пространстве

Высокая производительность в ограниченном пространстве

Компактные, удобные в обслуживании и мощные — блочные ПК идеально подходят для выполнения сложных задач непосредственно в электрошкафу.

Вернуться к Промышленные ПК

Категории

  • Список блочных ПК
    Блочные ПК

    Экономящие пространство, производительные блочные ПК для применения в шкафах управления и клеммных коробках.

Искать в Блочные ПК

Показать все продукты в этой категории

Блочные ПК наилучшим образом подходят для требовательных приложений: обработки графики, визуализации, задач управления или регулирования. Благодаря различным вариантам монтажа и производительности они оптимально подходят для машиностроения и производства комплексного оборудования.

Преимущества для вас

  • Высокая степень готовности системы благодаря промышленной конструкции без вентилятора и отказу от использования подвижных деталей
  • Многосторонне применение благодаря различным вариантам монтажа, например, на рейку
  • Подходящая производительность процессора: с производительными и энергоэффективными новейшими процессорами Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i
  • Высокий уровень совместимости благодаря открытым стандартам ИТ, различным интерфейсам и операционным системам
  • Особенно удобен в обслуживании благодаря легко доступным компонентам в привлекательном корпусе ППК

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61