Базовые корпуса EH

Базовые корпуса EH

Корпусная система с интегрированной технологией подключения

Возможность свободного выбора технологии подключения печатной платы и более 100 возможных комбинаций: базовые корпуса для универсального применения.

Вернуться к Базовые корпуса

Категории

Искать в Базовые корпуса EH

Показать все продукты в этой категории

Корпусная система EH позволяет реализовывать разнообразные и универсальные концепции корпусов. Семь вариантов ширины, два варианта высоты и три варианта крышки гарантируют более 100 возможных комбинаций.

Преимущества для вас:

  • Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
  • Абсолютная гибкость благодаря возможности установки печатной платы в любом направлении в пространстве
  • Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций
  • Эффективное формирование цены за счет целенаправленного подбора материала

Установка печатной платы в трех направлениях

Установка печатной платы в трех направлениях  

Семь вариантов ширины, два варианта высоты и три варианта крышки

Новое определение гибкости — семь вариантов монтажной ширины, два варианта монтажной ширины и три варианта крышки позволяют создавать модульные системы устройств универсальной конструкции.

  • Монтажная ширина корпуса от 22,5 до 90 мм
  • Монтажная высота корпуса 110,5 и 54 мм
  • Монтаж корпуса при помощи защелок вместо винтов
  • Интегрированное поле для маркировки

Множество вариантов крышек

Множество вариантов крышек  

Подходящие крышки для всех технологий подключения

Универсальность, которая является основной идеей серии EH, характерна и для конструкции крышки. Открытое клеммное пространство обеспечивает гибкость при выборе технологии подключения печатной платы.

  • Крышка с открытым клеммным пространством с двух сторон
  • Крышка с открытым клеммным пространством с одной стороны
  • Закрытая крышка

Гибкая фиксация

Различные возможности фиксации  

Различные возможности фиксации

Монтаж на монтажную рейку или стенку для установки устройства в соответствии с условиями применения

  • Исполнения с фиксирующей скобой для установки на стандартную монтажную рейку NS 35/7,5
  • Исполнения корпусов для настенного монтажа

Оптическая индикация сигналов

Световоды  

Простота интеграции оптических индикаторов сигналов

Световоды HS LC для корпусов для электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Световоды отличаются оптимальным соответствием корпусам электронных устройств
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Корпусная система EH

Простота реализации универсальных концепций устройств