Барьерный разъем

Барьерный разъем

В комбинации просто и быстро

Кольцевые кабельные наконечники и зажимы push-in позволяют производить разводку удобно и быстро.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

Искать в Барьерный разъем

Показать все продукты в этой категории

Работайте с комфортом: барьерные клеммы BT производства Phoenix Contact позволяют удобно и надежно подсоединять проводники. В сочетании с технологией подключения push-in принцип винтового соединения с подпружиненным винтом обеспечивает возможность простого и быстрого электромонтажа. Барьерные клеммы BT в наличии для установки на
несущую рейку или для прямого монтажа.

Преимущества для вас

  • Свободный выбор технологии подключения: соответствие требованиям как внутренней, так и внешней разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме
  • Гибкое встраивание в систему благодаря различным возможностям монтажа: монтаж на несущую рейку или прямой монтаж
  • Удобное подсоединение с кольцевым кабельным наконечником по принципу винтового соединения с подпружиненным винтом, встроенный стопорный элемент не требует обслуживания
  • Просто и без инструмента подсоединять напрямую многовыводные разъемы push-in
  • Простое и быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек, максимальный обзор благодаря маркировке большого размера
  • Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Свободный выбор технологии подсоединения

В наличии барьерные клеммы BT с различными технологиями подсоединения и гибридные. Комбинируйте технологии подключения, чтобы воспользоваться их преимуществами в электрошкафу или в полевых условиях.

Варианты подключения BT
Удобное подключение с кольцевым кабельным наконечникомКомбинация удобства. простоты и скоростиНесколько проводников, одна точка соединения

Соедините два проводника просто при помощи экономящих пространство проходных клемм. Что бы вы ни пожелали: диапазон сечений, гибкость при шунтировании и оптимальные возможности нанесения маркировки — все это превращает проходные клеммы от Phoenix Contact в универсальную технологию подключения.

Кольцевые кабельные наконечники и зажимы push-in позволяют производить разводку удобно и быстро. Комбинируйте способы подсоединения и воспользуйтесь соответствующими преимуществами для подключения со стороны распределительного шкафа и полевых устройств — с гибридными клеммами Phoenix Contact.

Многовыводные клеммы позволяют компактно и с небольшими затратами выполнить распределение потенциалов. У вас имеются различные виды или сечения проводников? Многопроводные клеммы push-in от Phoenix Contact позволяют подключить до четырех проводников с индивидуальной разводкой на точку подключения.

Способы монтажа: на несущей рейке и прямой монтаж

Способы монтажа BT

Принцип винтового соединения с подпружиненным винтом

Удобное подключение с кольцевым кабельным наконечником  

Удобное подключение с кольцевым кабельным наконечником

Удобное и надежное подключение с кольцевым кабельным наконечником:

  • Удобное подсоединение проводника при помощи невыпадаемых подпружиненных соединительных винтов
  • Автоматическое центрирование винта благодаря оптимальным направляющим в корпусе клеммы
  • Не требующее обслуживания вибростойкое винтовое соединение благодаря встроенной пружинной шайбе
  • Простое подсоединение нескольких проводников
  • За счет большой силы контакта и большой поверхности контакта для извлечения проводника требуется большое усилие.

Технология присоединения push-in

Технология присоединения push-in  

Технология push-in

Простота применения — прочность соединения:

  • Подсоединение проводников напрямую без использования инструмента для жестких проводников или жил с кабельными наконечниками
  • Благодаря пружине особой формы можно легко вставлять проводники с кабельными наконечниками сечением от 0,25 мм² при одновременном максимальном усилии извлечения
  • Нажимная кнопка позволяет просто отсоединять подключенные провода с помощью любого инструмента без прямого контакта с токопроводящими компонентами
  • Для подключения гибких проводов сечением от 0,14 мм² без кабельного наконечника при вводе необходимо просто нажать на кнопку

Высокое качество

Соединения должны быть надежными — это наше требование. Качество нашей продукции - основное условие выполнения этого требования. Начиная с выбора материалов.

Металлические детали из прочного медного сплава, устойчивого к трещинам и коррозии:

  • Без создания элементов в условиях влажности
  • Безопасные условия для контактов
  • Слабый нагрев благодаря хорошей электрической проводимости

Изоляционный корпус из эластичного и ударопрочного поликарбоната:

  • Пригодный для переработки, без галогенов и стойкий к УФ-излучению
  • Хорошая тропико- и термитостойкость
  • Рабочие температуры -40 °C до +130 °C
  • Устойчивость к деформациям и хорошая теплостойкость
  • Высокая химическая стойкость
  • Превосходные качества старения
  • Сертификация согласно UL 94 для класса воспламеняемости V0

 

Клеммные блоки push-in

Клеммные блоки с зажимами push-in  

Клеммные блоки push-in

В наличии клеммные блоки PT с технологией подключения рush-in и сечением от 1,5 мм² до 150 мм², подходящие для выполнения любой задачи.
Различные серии клемм учитывают требования всех приложений, например, в железнодорожной или энергетической промышленности, а также во взрывоопасных областях производственной промышленности.

Клеммные блоки обладают всеми преимуществами системы CLIPLINE complete. К ним относятся возможность свободного комбинирования всех технологий подключения и стандартизированные принадлежности.

Технология присоединения push-in – полный охват от полевых устройств до контроллера

Широкий ассортимент изделий push-in Phoenix Contact позволяет выполнять кабельную разводку всех компонентов приложения простым и быстрым способом.

Планки push-in с барьером

Push-in — новое слово в штекерных соединениях

Мы предлагаем полный ассортимент изделий от компонентов для полевой кабельной разводки до разводки силовых цепей и цепей управления. Датчики и исполнительные элементы, клеммные блоки, связующие компоненты и компоненты для автоматизации подсоединяются просто без инструмента. Push-in — оригинальное исполнение от Phoenix Contact

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Барьерные клеммы BT — надежность независимо от области применения

Высочайшая надежность контакта даже в экстремальных условиях