Назад к обзору

Axioline F: простая интеграция МЭК 61850

Простая интеграция МЭК 61850 для энергохозяйства

Система ввода вывода Axioline F отличается особенной прочностью и превосходно подходит для использования в энергетике. Шинный интерфейс согласно МЭК 61850, модули ввода-вывода для повышенных номинальных напряжений и надлежащая электрическая прочность позволяют интегрировать Axioline F в приложения в соответствии с МЭК 61850. При этом можно воспользоваться преимуществами простого управления и гибкой структуры станций.

Энергетика с Axioline F и Axiocontrol

Топология для интеграции связи MMS и GOOSE в электростанции  

Топология для интеграции связи MMS и GOOSE в электростанции

Интеграция переключающих устройств для управления сборной шиной может быть просто реализована путем использования быстрой поперечной связи GOOSE. Одновременное применение устройства сопряжения с шиной и контроллера обеспечивает максимальную гибкость.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения