Назад к обзору

Функция и конструкция автономной системы энергоснабжения

Функция системы питания от солнечных батарей

Cхема монтажа системы питания от солнечных батарей  

Принципиальная схема функций заряда и управления системы питания от солнечных батарей

При наличии солнечного излучения аккумуляторная батарея заряжается посредством солнечной панели и регулятора заряда. Регулятор заряда осуществляет управление аккумуляторной батареей и предохраняет ее от глубокого разряда.

Подключенный потребитель, например, модуль радиосвязи, получает соответствующее напряжение от системы питания от солнечных батарей. Аккумуляторная батарея выступает в качестве накопителя энергоаккумулятора.

  1. Солнечная панель
  2. Регулятор заряда выполняет функции контроля системы, регулирования заряда и контроля за раздрядкой.
  3. Аккумуляторная батарея
  4. Модуль радиосвязи

 

Типовая схема монтажа системы питания от солнечных батарей

Конструкция системы энергоснабжения

Конструкция независимой системы энергоснабжения

Конструкция независимой системы энергоснабжения

  1. Солнечная панель
  2. Антенна
  3. Кабельный зажим (стойкий к УФ-излучению)
  4. Кабельный ввод
  5. Розетки подключения солнечных панелей
  6. Антенный кабель
  7. Крепление солнечной панели для монтажа на мачте
  8. Крепление для монтажа на мачту
  9. Солнечный кабель
  10. Электрошкаф
  11. Электронные компоненты электрошкафа
  12. Батареи
  13. Вводы кабелей для кабелей фотогальванической системы (М20)
  14. Защитное заземление (РЕ)
  15. Кабельный наконечник для заземления шкафа управления
  16. Защита от импульсных перенапряжений для антенного кабеля и электронных устройств электрошкафа
  17. Монтажная мачта (диаметром 76 мм)

Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП