Антенны и кабели

Антенны и кабели

Всегда на связи

Подходящие антенны и нужные комплектующие дополнят ваши беспроводные решения.

Вернуться к Промышленная беспроводная связь

Категории

Искать в Антенны и кабели

Показать все продукты в этой категории

Обеспечьте максимально высокое качество передачи данных для вашего приложения и укомплектуйте свои беспроводные устройства походящими антеннами. Дополнительные комплектующие, такие как, например, соответствующие кабели, завершат формирование полного комплекта оборудования.

Преимущества для вас

  • Большая производительность ваших приложений благодаря компонентам, настроенным для совместной работы.
  • Оптимально подходят для промышленного применения благодаря особому исполнению антенн.
  • Упрощенный выбор нужных компонентов при помощи наглядных примеров

Правильная антенна для вашего приложения

Антенны для всех сфер применения  

Антенны для всех сфер применения

Правильная антенна превратит наши беспроводные устройства в индивидуальное решение для вашего приложения.

Склад или производственное помещение
Подходит для применения в помещениях с множеством отражающих объектов

Направляемые системы
Для беспроводной передачи данных, например, в направляемых системах

Линии радиорелейной связи
Для охвата больших расстояний

Транспортные средства или машины
Особо прочные антенны для применения, например, на транспортных средствах

Все, что нужно для вашей беспроводной системы

Компоненты беспроводного устройства  

Компоненты беспроводного устройства

Здесь вы можете увидеть, какие компоненты требуются для ваших беспроводных устройств

  1. Распределительная коробка
  2. Модуль радиосвязи
  3. Кабельный вывод
  4. Защита от перенапряжений
  5. Антенный кабель
  6. Адаптер
  7. Антенна

 

Барьер для безопасного применения стандартных антенн во взрывоопасных зонах

Антенные барьеры для установки во взрывоопасной зоне 2  

Антенные барьеры для установки во взрывоопасной зоне 2

Антенный барьер обеспечивает искробезопасность высокочастотных выходов модулей радиосвязи по классу взрывозащиты Ex i. Он ограничивает энергию зажигания при неисправности. Это позволяет использовать стандартные антенны во взрывоопасных областях до зоны 0, 1 и 2.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Загрузки

Дополнительные сведения