Активные резервные модули

Активные резервные модули

Для самых строгих требований

QUINT ORING с технологией ACB Technology вдвое увеличивает срок службы системы резервирования.

Вернуться к Резервные модули

Категории

Искать в Активные резервные модули

Показать все продукты в этой категории

Активные резервные модули QUINT ORING используют технологию ACB Technology (Auto Current Balancing).
Таким образом обеспечивается равномерное распределение нагрузки и продолжительный срок службы блоков питания.

Модули S-ORING с полностью раздельными проводниками вплоть до нагрузки в сочетании с источником питания QUINT POWER оповещают обо всех критических рабочих состояниях резервных систем.

Преимущества для вас

  • Профилактический функциональный контроль за счет постоянного мониторинга входного напряжения, выходного тока и участка развязки
  • Комплексное резервирование до потребителей при помощи двух плюсовых выходных клемм
  • Двойной срок службы благодаря равномерному распределению нагрузки
  • Экономия энергии до 70 % благодаря MOSFET
  • Функция Over Voltage Protection ограничивает образующиеся перенапряжения до 32 В

Одноканальный модуль резервирования S-ORING

Одноканальный модуль резервирования S-ORING  

Одноканальный модуль резервирования S-ORING

Активный модуль резервирования QUINT S-ORING обеспечивает максимальную готовность оборудования и эксплуатационную надежность. Используйте модули SINGLE ORING для развязки. Проводите проводник раздельно до нагрузки.

При использования комбинации с источниками питания QUINT POWER 4-го поколения осуществляется постоянный мониторинг входного напряжения и участка развязки. Превентивная система мониторинга информирует обо всех критических состояниях работы системы резервирования.

Версия plus с функцией защитного отключения и Over Voltage Protection обеспечивает защиту чувствительных потребителей от статических перенапряжений > 30 В (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+).

Развязка, контроль и регулирование при помощи модуля QUINT ORING

QUINT ORING с технологией ACB Technology  

QUINT ORING с технологией ACB Technology

Технология ACB Technology (Auto Current Balancing) модулей QUINT ORING увеличивает в два раза срок службы резервных источников питания за счет равномерного распределения нагрузки между двумя блоками питания.

В системе с двумя источниками питания QUINT POWER и одним модулем QUINT ORING осуществляется постоянный контроль входного напряжения, выходного тока и участка развязки. Таким образом информация об отключении функции резервирования доступна заранее.

Увеличение срока службы в два раза благодаря ACB Technology

QUINT ORING с технологией ACB Technology  

Максимальная степень готовности оборудования при помощи ACB Technology

Часто асимметрия является причиной того, что питание нагрузки обеспечивает только один блок питания, в то время как второй работает в холостом режиме. Это приводит к термической перегрузке работающего блока питания и его повышенному износу.

Технология ACB Technology обеспечивает симметричную нагрузку обоих источников питания, увеличивая таким образом вдвое срок службы системы резервирования.

Распознавание и предотвращение критических состояний

Активные резервные модули для самых строгих требований  

Можно выбрать пороговый уровень тока нагрузки.

Контроллер, которому необходим ток 5 А, питается от двух резервных блоков питания по 5 А номинального тока каждый. Если подключается дополнительная нагрузка 3 A, источники питания легко вырабатывают 8 А за счет функции резерва мощности POWER BOOST, без провала напряжения. Но при этом не выполняется функция резервирования. Если один источник питания выходит из строя, то второй не может вырабатывать 8 A. Поэтому столь важен контроль тока нагрузки. Благодаря модулям QUINT ORING оператор оборудования немедленно заметит отсутствие резервирования. Они распознают критические состояния во всей цепи подачи питания и своевременно передают сообщения о состоянии.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП