Устройства ввода-вывода для AS-Interface

Простая и быстрая разводка в поле с интерфейсом

Простая автоматизация

Сократите затраты: простота монтажа и применения.

Вернуться к Системы ввода-вывода для полевой установки (IP65/67)

Категории

Искать в Устройства ввода-вывода для AS-Interface

Показать все продукты в этой категории

Хотите сэкономить время, использовать меньше кабелей и быстро и просто подключать оборудование к сети в поле? Компоненты для сетей интерфейса "сенсор-актуатор" являются умным решением.

Преимущества для Вас

  • Инновационные технологии подключения экономят Ваше время
  • Все от одного производителя благодаря широкому ассортименту продукции
  • Подключение без инструментов благодаря технологии быстрого подключения.

Подходящий вариант для Вашего оборудования

Два варианта корпуса для различных требований  

Два варианта для различных областей применения

Вы можете подключать устройства интерфейса «сенсор-актуатор» напрямую, при помощи плоского кабеля или в качестве компактного устройства с разъемом М12 для интерфейса «сенсор-актуатор». Устройства ввода-вывода для интерфейса "сенсор-актуатор" с IP67 для установки в полевых условиях. 

  • Устройства ввода-вывода с разъемом M12 отличаются новой технологией подключения без инструмента к системе интерфейса "сенсор-актуатор". Это обеспечивает простое использование и сокращает время на подсоединение.
  • Устройства интерфейса "сенсор-актуатор" M8 отличаются компактной конструкцией. Благодаря малым размерам они могут устанавливаться на монтажные рейки или непосредственно на оборудование.

Разнообразные способы монтажа

Разные варианты монтажа повышают гибкость при установке  

Быстро и просто: Опциональный монтаж на несущей рейке

Устройства ввода-вывода интерфейса "сенсор-актуатор" Phoenix Contact гибко монтируются. Для крепления на ровных поверхностях используйте стандартные винты M4. Альтернативно устройства с разъемом M12 могут монтироваться на несущую рейку.

Подключение без инструментов

Быстрый и простой монтаж благодаря подсоединению без инструмента  

Быстрая установка благодаря возможности монтажа без инструментов

Концепция системы интерфейс «сенсор-актуатор» проста, как и все гениальное: Вы вводите плоские кабели в направляющие каналы, затем закрываете фиксатор – устройство подключено.

Принцип: Металлические шипы прокалывают оболочку плоского кабеля и образуют контакт с ним. Данный метод обеспечивает возможность быстрого подсоединения без использования дополнительных инструментов.

Интерфейс «сенсор-актуатор» для электрошкафа

Системные компоненты интерфейса  

Системные компоненты интерфейса «сенсор-актуатор» Phoenix Contact

Помимо ведомых устройств ввода-вывода сеть интерфейса «сенсор-актуатор» включает в себя прочие системные компоненты:

  • Ведущее устройство интерфейса «сенсор-актуатор» (шлюз)
  • Блок питания интерфейса «сенсор-актуатор»

Дополнительно к компонентам для полевой установки с IP67 мы предлагаем ведомые устройства ввода-вывода интерфейса «сенсор-актуатор» с IP20 для применения в электрошкафу.

Сетевые компоненты интерфейса «сенсор-актуатор»

Сетевые компоненты интерфейса  

Сетевые компоненты интерфейса "сенсор-актуатор" Phoenix Contact

Компоненты интерфейса «сенсор-актуатор» для реализации самых различных топологий сети. Для этого компания Phoenix Contact предлагает широкий выбор элементов, например, кабелей и разъемов.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Дополнительные сведения