Корпуса ADVANCE

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON ADVANCE

Бескомпромиссная надежность

HEAVYCON ADVANCE герметично крепится непосредственно к монтажной стенке — для самых жестких требований.

Вернуться к Корпуса

Категории

  • Список корпусов ADVANCE
    Корпус ADVANCE

    Прочные корпуса с резьбовым или байонетным устройством фиксации различных конструкций для применения без навесного корпуса.

Искать в Корпуса ADVANCE

Показать все продукты в этой категории

Корпуса HEAVYCON ADVANCE от Phoenix Contact позволяют отказаться от обычных блочных корпусов. В этом случае сальниковый корпус с винтовым фиксатором герметично крепится непосредственно к стенке электрошкафа. В зависимости от требований можно выбрать металлический или пластиковый корпус.

Преимущества для вас

  • Идеальное решение для повышенных требований окружающей среды благодаря IP69K
  • Экономия средств благодаря отказу от блочных корпусов
  • Совместимость со стандартными вырезами в стенке
  • Металлические корпуса имеют защиту от ЭМВ за счет электропроводящих поверхностей и уплотнений

Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители