Назад к обзору

Исполнения корпусов ADVANCE

Корпуса ADVANCE компании Phoenix Contact разработаны в соответствии с требованиями стандарта CECC 75 301-802. В зависимости от предъявляемых требований имеются три исполнения корпуса.

Пластмассовый корпус

Корпус ADVANCE: в пластиковом исполнении  

Пластмассовые корпуса ADVANCE

Пластиковые корпуса ADVANCE с залитым резьбовым соединением кабеля имеют невысокую стоимость и обеспечивают высокое сопротивление загрязнениям, воде и вибрациям.

Они особенно хорошо подходят для применения в следующих областях:

  • машиностроение и промышленное оборудование,
  • автомобильная промышленность,
  • шкафы управления,
  • ветросиловые установки.

Материал корпуса очень прочный и долговечный. Используемый полиамид отличается повышенной стойкостью к ударным воздействиям согласно DIN EN 50102.

Металлические корпуса

Корпус ADVANCE: стандартное исполнение  

Металлические корпуса ADVANCE

Металлические корпуса ADVANCE изготовлены из коррозиестойкого алюминиевого сплава методом литья под давлением. Чувствительные интерфейсы надежно защищены, в том числе от ЭМВ.
Они особенно хорошо подходят для применения в следующих сферах:

  • автомобильная промышленность,
  • машиностроение и промышленное оборудование,
  • Измерительные, управляющие и регулирующие устройства

Металлические корпуса для применения вне помещений

Металлические корпуса ADVANCE для применения вне помещений  

Металлические корпуса ADVANCE для применения вне помещений

Корпуса ADVANCE для использования вне помещений с черным порошковым покрытием и устойчивым к УФ-излучению уплотнениями подходят для применения в самых жестких и агрессивных условиях окружающей среды.
Они подходят для применения в следующих сферах:

  • химическая промышленность,
  • железнодорожная промышленность,
  • шельфовые установки.

Технические характеристики

 Пластмассовые корпусаМеталлические корпусаМеталлические корпуса для применения вне помещений
Материал корпусаПолиамидАлюминиевый сплав,
стойкость к коррозии
Алюминиевый сплав,
стойкость к коррозии
Материал поверхности--С порошковым покрытием, черный
Материал фиксатораНержавеющая стальНержавеющая стальНержавеющая сталь
Материал уплотненияNBRNBR, проводящийViton
Температура окружающей среды
(при эксплуатации)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Класс защиты
(в смонтированном состоянии)
IP66/67 (0,2 бар, 24 ч)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 бар, 24 ч)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 бар, 24 ч)/IP69K
NEMA 4/4X

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Исполнения корпусов ADVANCE

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D