Технология подключения перем. тока

Технология подключения перем. тока

Для любого класса производительности

Выберите из обширного ассортимента изделий для подачи напряжения в токовую сеть.

Вернуться к Штекерные соединители для ФГ-систем

Категории

Искать в Технология подключения перем. тока

Показать все продукты в этой категории

Для монтажа стороны переменного тока фотогальванических систем Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий любого класса производительности. В ассортимент входят: особо компактная система соединений, круглые и квадратные штекерные соединители для 1- и 3-фазных устройств, а также проходные клеммы и подходящие принадлежности.

Преимущества для вас

  • Простота монтажа благодаря винтовым и обжимным соединениям
  • Высокая гибкость благодаря возможностям подсоединения кабелей различных сечений
  • Упрощенный монтаж и обслуживание благодаря комплексной системе подключения из одних рук

Круглые штекерные разъемы переменного тока с защитой IP

Круглые штекерные разъемы перем. тока  

Круглые штекерные разъемы переменного тока с защитой IP

При помощи сборных полевых штекерных соединителей и проходных деталей круглой формы серии PRC вы надежно, быстро и удобно подключаете проводники переменного тока с винтовым или обжимным соединением. Высококачественные компоненты обеспечивают высокую степень готовности установки.

  • Токи до 35 А
  • Сечения проводников от 1,5 мм² до 6 мм²
  • 3- и 5-полюсные варианты
  • Монтаж без специального инструмента

 

Прямоугольные штекерные разъемы переменного тока с защитой IP

Прямоугольные разъемы перем. тока  

Прямоугольные штекерные разъемы переменного тока с защитой IP

Модульные квадратные штекерные разъемы и проходные детали серии VARIOCON в наличии с винтовыми зажимами, обжимными контактами, а также с выводами под пайку. Высококачественные компоненты обеспечивают высокую степень готовности установки.

  • Токи до 70 А
  • Для обжимных контактов сечением 4, 10 и 16 мм²
  • 4- и 5-полюсные варианты

Проходные клеммы и клеммы для печатных плат

Клеммы и разъемы для печатных плат  

Клеммы и разъемы перем. тока для печатных плат

Phoenix Contact предлагает полный спектр штекерных соединителей, клемм для печатных плат и проходных клемм для приложений с высоким током. Для любого случая подходящее решение:

  • Сила тока до 309 А
  • Сечения от 0,2 мм² до 150 мм²
  • Напряжение до 600 В UL/1000 В

 

SUNCLIX micon – соединительная система для модульных инверторов

SUNCLIX micon  

Соединительная система переменного тока для маленьких установок

Новая соединительная система для модульных инверторов представляет собой подготовленную проводящую систему, состоит из двух функциональных блоков и выполнена в виде Y-образного распределителя. Функциональный блок 1 представляет собой основной кабель (магистральная линия) для сбора и передачи токов отдельных модульных инверторов фотогальванической установки.

Функциональный блок 2 – это соединительный кабель соответствующего модульного инвертора (линия сброса), использующийся для передачи на основную линию выработанного каждым отдельным модульным инвертором тока.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Штекерные разъемы для аккумуляторных модулей

Эффективный и безопасный ввод в эксплуатацию с помощью гибридных штекерных разъемов.