Назад к обзору

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced интегрирует все необходимые функции управления для зарядки электротранспортного средства от сети переменного тока по МЭК 61851-1 режим 3.

EVCC Advanced поддерживает зарядную инфраструктуру для промышленных автопарков и автостоянок

EV Charge Control и модуль снятия блокировки  

EVCC Advanced и модуль снятия блокировки

Посредством DIP-переключателей режим работы EVCC Advanced настраивается быстро, просто и индивидуально для различных приложений.

  • Регулируемое ограничение зарядного тока от 6 до 80 А
  • Автоматическая или ручная блокировка, а также выбор блокирующих исполнительных элементов – двигателя постоянного тока или магнита
  • Деблокировка процесса зарядки, опрос статуса и динамическое управление нагрузкой посредством удаленного доступа
  • Подключение счетчиков электроэнергии напрямую через Modbus RTU

Извлечение блокировки EV – опциональное разблокирование зарядного штекера ТС при отказе сети

Дополнительный модуль снятия блокировки для извлечения зарядного штекера из ТС при отказе сети  

Снятие блокировки EV

Устройство снятия блокировки EV обеспечивает контроль рабочего напряжения (12 В) электромоторного исполнительного элемента штекерного фиксатора, передает сигналы о блокировке и разблокировке и подает исполнительному элементу импульс к снятию блокировки в случае критического падения рабочего напряжения. Так обеспечивается возможность извлечения штекера из ТС даже при отказе сети.

Пример применения: Интерфейсы для счетчиков энергии

Изображение подключения токоизмеряющих устройств к интерфейсу EVCC Advanced  

Управление зарядкой и энергопотреблением с EVCC Advanced

Для эффективного управления процессом зарядки и энергопотреблением требуется измерение фактического тока зарядки и зарядной мощности каждого отдельного транспортного средства. Устройство управления процессом зарядки имеет настраиваемый интерфейс RS-485/Modbus RTU, к которому могут подключаться различные измерительные приборы.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61