AC-USV с технологией IQ

AC-USV с технологией IQ

Более продолжительный срок службы

Интеллектуальная технология IQ контролирует и оптимизирует параметры энергоаккумулятора ИБП.

Вернуться к ИБП для приложений переменного тока

Категории

  • Список принадлежностей
    Принадлежности

    Для QUINT UPS в наличии бесплатное ПО для конфигурации, различные кабели для передачи данных и монтажные наборы для энергоаккумулятора.

  • Список продукции QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, источники бесперебойного питания для цепей переменного тока обеспечивают максимальную степень готовности оборудования.

Искать в AC-USV с технологией IQ

Показать все продукты в этой категории

Интеллектуальный ИБП позволяет достичь максимальной степени готовности оборудования. Ведь технология IQ думает вместе с вами и своевременно передает вам необходимые сигналы.

Преимущества для вас

  • Полное использование энергии: процессы и приложения обеспечиваются питанием в течение максимально возможного срока
  • Заблаговременное предупреждение об отказе, поскольку ИБП известен предположительный оставшийся срок службы энергоаккумулятора
  • Текущее состояние: ИБП предоставляет данные о текущей мощности энергоаккумулятора
  • Оптимальное применение: энергоаккумуляторы различного типа, например, модули САР
  • Оптимальная интеграция в систему благодаря возможности подключения ИБП к контроллерам вышестоящего уровня

Интеллектуальный ИБП с технологией IQ

Технология IQ  

Интеллектуальное управление с технологией IQ

При помощи технологии IQ ваш блок питания становится интеллектуальным. Источник бесперебойного питания контролирует и оптимизирует работу аккумулятора. Работайте без перерывов с интеллектуальным ИБП, обеспечивающим постоянную подачу энергии.

  • Вы знаете состояние заряда и оставшееся время работы энергоаккумулятора.
  • Вы заранее получаете предупреждение об скорых отказах и имеете достаточно времени для их предотвращения.
  • Вы максимально продлеваете срок службы энергоаккумулятора.
  • Вы передаете всю необходимую информацию на ваш компьютер и вышестоящие контроллеры.

QUINT UPS для цепей переменного тока

QUINT AC-UPS  

Интеллектуальные ИБП QUINT для приложений переменного тока

QUINT UPS для приложений перем. тока создает чистую синусоиду на выходе. Сформированная в ходе эксплуатации синусоида синхронизирована с сетью питания, которая использовалась прежде.

  • Оптимальное использование времени автономной работы и предупредительный контроль энергоаккумулятора при помощи технологии IQ.
  • Применение по всему миру: входное напряжение от 96 до 264 В перем. тока.
  • Максимальная энергоэффективность в автономном режиме: КПД 98 % при заряженном энергоаккумуляторе.
  • Многочисленные функции сигнализации и настройки посредством коммутационных выходов, разъема USB, портов данных и настройка параметров при помощи модуля памяти.
  • Включение QUINT AC-UPS возможно при помощи функции холодного пуска BAT-START при отсутствии сети (120 В / 230 В).

Выбор правильного энергоаккумулятора

Энергоаккумуляторы  

Подходящие энергоаккумуляторы для ваших ИБП

ИБП QUINT AC на 120 В / 230 В перем. тока мощностью 400 Вт / 500 ВА идеально рассчитан на использование с любыми энергоаккумуляторами UPS-CAP и UPS-BAT.

Выберите подходящий аккумулятор для вашего приложения!

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП