Блоки для установки плат 19" и пружинные колодки

Надежная фиксация и легкий монтаж

Надежная фиксация и легкий монтаж

19-дюймовое устройство для позволит Вам просто и надежно .выполнить проводной монтаж Ваших приборов

Вернуться к Штекерные разъемы

Категории

Искать в Блоки для установки плат 19" и пружинные колодки

Показать все продукты в этой категории

Больше конструктивных элементов, больше подключений, больше надежности - создание систем управления требует инновационных решений. Мы готовы предложить их Вам. 19-дюймовые блоки для установки плат надежно защитят Ваши печатные платы. Или полная универсальность: благодаря 19-дюймовым колодкам с пружинными зажимами, обеспечивающим наглядность соединения.

Преимущества для Вас

  • Быстрое подключение проводов с колодками с пружинными зажимами согласно DIN 41617 и IEC 60603-2 (DIN 41612).
  • Простое кабельное соединение элементов при помощи винтовых и пружинных зажимов
  • Удобный доступ благодаря фронтальному расположению винтовых зажимов.
  • Стабильная и надежная фиксация печатной платы при помощи встроенных фиксирующих механизмов
  • Разнообразие вариантов применения благодаря доступности для всех ходовых колодок согласно DIN

19-дюймовые блоки для установки плат SKBI

19-дюймовые блоки для установки плат в различных исполнениях  

19-дюймовые блоки для установки плат в различных исполнениях

Потребовалось позже установить одну печатную плату? Блоки для установки плат SKBI - практичное решение:

  • соответствуют нормам IEC 60603-1/DIN 41617 и IEC 60603-2/EN 60603-2
  • монтаж в любом месте в шкафу управления и на несущей рейке
  • Стабильная фиксация и надежная установка плат европейского стандарта (100 x 160 мм) при помощи направляющей рейки
  • Разводка при помощи винтовых зажимов - никаких проблем
  • Надежная защита печатной платы в устойчивом изолированном корпусе
  • Защита от выпадения посредством фиксирующих защелок
  • Удобное извлечение платы из блока с помощью выталкивателя

Колодки с пружинными зажимами 19"

Колодки с пружинными зажимами 19  

Колодки с пружинными зажимами 19" в различных исполнениях

Наши 19-дюймовые колодки с пружинными контактами с винтовыми или пружинными зажимами на задней стороне были специально разработаны для применения на 19-дюймовых каркасах. Они отвечают требованиям IEC/EN 60603-2.


Колодки с пружинными контактами и винтовыми зажимами 19“
Эти колодки подходят для 32-контактных штекерных соединителей конструктивного исполнения D и F:

  • Колодки с пружинными контактами SFLY: Y-образные колодки с пружинными контактами с наклонным расположением клемм для лучшего обзора при подключении проводников.
  • Колодки с пружинными контактами FRONT-SFL: расположенные фронтально винтовые зажимы для жил сечением до 2,5 мм2.


Колодки с пружинными контактами и пружинным зажимом 19“
Установочные размеры и маркировка соответствуют требованиям к конструктивному исполнению D32 согласно IEC 60603-2/EN 60603-2.

  • Колодки с пружинными зажимами FRONT-ZFL: компактная технология натяжных пружин для жестких и гибких жил сечением до 1,5 мм2.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61