Релейные модули

Релейные модули

Что я хочу сконфигурировать?

Укажите напряжение переключения, ток переключения и исполнение контактов – от простых замыкающих контактов до нескольких переключающих контактов.

Phoenix Contact предлагает широчайший ассортимент релейных модулей. В зависимости от Ваших требований компания поставляет электромеханические или полупроводниковые реле. Используйте релейные модули для коммутации функций обеспечения безопасности или контроля тока или напряжения. Выберите подходящий конфигуратор для Вашего приложения!

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Вы уже ранее сохраняли конфигурацию?

Тогда Вы можете ввести здесь предоставленный ID решения: