Список устройств освещения башен

Фильтр

5 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Светодиодный светильник - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

Светодиодный светильник, cтепень защиты IP67, цветовая температура 5000 K, длина 307 мм, Тип подключения QUICKON, Оптика с широким лучом

новые

Светодиодный светильник - PLD T/1AC/AS/2CON - 2402992

Светодиодный светильник, cтепень защиты IP67, цветовая температура 5000 K, длина 362 мм, Тип подключения QUICKON, Оптика с широким лучом, Предназначен для последовательного включения нескольких светильников

новые

Светодиодный светильник - PLD T/1AC/UD/1CON - 2403121

Светодиодный светильник, cтепень защиты IP67, цветовая температура 5000 K, длина 307 мм, Тип подключения QUICKON, направленный свет (верх/низ)

новые

Светодиодный светильник - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

Светодиодный светильник, cтепень защиты IP67, цветовая температура 5000 K, длина 362 мм, Тип подключения QUICKON, направленный свет (верх/низ), Предназначен для последовательного включения нескольких светильников

Держатель - PLD T/1AC/MNT - 2402993

Держатель для светодиодного светильника PLD T. Комплект состоит из 2 держателей

5 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61