Список инструментов и принадлежностей

Фильтр

39 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX RC 2,5 - 1205448

Клещи для опрессовки, с позиционером, для механически обработанных контактов штекерных соединителей 0,08 - 2,5 мм²

Колпачок - PROT-M12 FS-M - 1430488

Колпачок M12, металлический, для закрытия неиспользуемых разъемов М12 кабелей датчиков и исполнительных устройств, встраиваемых разъемов и разъемов модулей ввода-вывода

Колпачок - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - 1430857

Пластиковый колпачок М8 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для штекера М8

Резьбовой колпачок - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 1430860

Пластиковый колпачок М8 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для гнезд М8

Колпачок - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Пластиковый колпачок М12 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для неиспользуемого штекера М12

Резьбовой колпачок - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

Пластиковый колпачок М12 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для неиспользуемых гнезд М12

Колпачок - PROT-MINFS-PA-CHAIN - 1430912

Пластиковый колпачок 7/8" с фиксирующим элементом для проводов датчика, для штекера 7/8"

Резьбовой колпачок - PROT-MINMS-PA-CHAIN - 1430925

Пластиковый колпачок 7/8" с фиксирующим элементом для проводов датчика, для гнезд 7/8"

Резьбовой колпачок - PROT-M12 SH - 1503302

Резьбовые колпачки M12 для закрытия неиспользуемых розеток M12 экранированных кабелей для датчиков и исп. устр-в, гнезд коробок и встраиваемых разъемов.

Резьбовой колпачок - PROT-M5 - 1533288

Резьбовые колпачки M5 для закрытия неиспользуемых розеток M5 кабелей для датчиков и исп. устр-в, гнезд коробок и встраиваемых разъемов.

39 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61