Список контрольных колодок согласно VDE

Фильтр

52 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Контрольная колодка - UTWE 6-2/A7 - 3069410

Контрольная колодка, кодировка VDE тип A7, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 14, полюсов: 7, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 90,2 мм, высота: 56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6-2/A14 - 3069413

Контрольная колодка, кодировка VDE тип A14, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 28, полюсов: 14, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 147,6 мм, высота: 56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6-2/B7 - 3069411

Контрольная колодка, кодировка VDE тип B7, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 14, полюсов: 7, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 90,2 мм, высота: 56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6-2/B19 - 3069416

Контрольная колодка, кодировка VDE тип B19, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 38, полюсов: 19, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 188,6 мм, высота: 56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6-2/B14 - 3069414

Контрольная колодка, кодировка VDE тип B14, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 28, полюсов: 14, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 147,6 мм, высота: 56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6-2/C14 - 3069415

Контрольная колодка, кодировка VDE тип C14, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 28, полюсов: 14, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 147,6 мм, высота: 56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6-2/C19 - 3069417

Контрольная колодка, кодировка VDE тип C19, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 38, полюсов: 19, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 188,6 мм, высота: 56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6-2/D19 - 3069418

Контрольная колодка, кодировка VDE тип D19, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 38, полюсов: 19, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 188,6 мм, высота: 56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6-2/E7 - 3069412

Контрольная колодка, кодировка VDE тип E7, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 14, полюсов: 7, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 90,2 мм, высота: 56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

Контрольная колодка - UTWE 6-2/F19 - 3069419

Контрольная колодка, кодировка VDE тип F19, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 38, полюсов: 19, cечение:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 188,6 мм, высота: 56,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Настенный монтаж

52 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61