Параметры
Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 4, ширина: 65,2 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 5, ширина: 73,4 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 6, ширина: 81,5 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 7, ширина: 89,7 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 8, ширина: 97,8 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 9, ширина: 106 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 10, ширина: 114,1 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 11, ширина: 122,3 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 13, ширина: 138,6 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, возможность произвольной настройки, с поворотной ручкой, полюсов: 12, ширина: 130,4 мм, цвет: cерый
"$pageName" в