Список устройств защиты от перенапряжения

Фильтр

11 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Устройство защиты от перенапряжений - TT-EX(I)- 24DC - 2832124

Клеммные блоки с пружинными зажимами, со встроенной трехступенчатой защитой от импульсных перенапряжений сигнальной цепи Ex i без потенциала земли, раздельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В DC, монтаж на рейку NS 35/7,5, ширина клеммы: 6,2 мм, высота клеммы: 54,6 мм

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

Защитный штекер РТ, со схемой защиты для двух 2-проводных сигнальных цепей Ex i без потенциала земли. Номинальное напряжение 24 В DC

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 5-HF-12 DC-ST - 2838775

Защитный штекер РТ, со схемой защиты HF для 4 сигнальных проводников. Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока

Базовый элемент для защиты от перенапряжений - PT 2X2-BE - 2839208

Основной элемент для защитного штекера РТ, со схемой защиты двух 2-проводных сигнальных цепей без потенциала земли, мостик между клеммами 3-4 (GND) и 9-10, для монтажа на NS 35/7.5 и NS35/15, ширина корпуса: 17,5 мм

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253

Защитный штекер РТ, со схемой защиты 4-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Номинальное напряжение 24 В DC

Базовый элемент для защиты от перенапряжений - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

Основной элемент для защитного штекера РТ со схемой защиты для двух 2-проводных сигнальных цепей EEx ia без потенциала земли. Устанавливаются на NS 35/7,5 и NS 35/15, ширина корпуса: 17,5 мм

Базовый элемент для защиты от перенапряжений - PT 4-EX(I)-BE - 2839486

Основной элемент для защитного штекера РТ со схемой защиты 4-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Номинальное напряжение: 24 В DC, для монтажа на NS 35/7.5 и NS35/15, ширина корпуса: 17,5 мм

Базовый элемент для защиты от перенапряжений - PT 1X2-BE - 2856113

Базовый элемент для защитного штекера РТ со схемой защиты 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Устанавливается на NS 35/7,5 и NS 35/15, ширина корпуса: 17,5 мм.

Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 3-PB-ST - 2858030

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений для базового элемента, обеспечивает грубую и тонкую защиту от перенапряжений между двумя незаземленными сигнальными проводниками телекоммуникационных систем и от перенапряжений между сигнальными проводниками и землей.

Устройство защиты от перенапряжений - D-UFB-PB - 2880642

Устройство защиты от небольших перенапряжений в 9-контактном штыревом разъеме D-SUB, для PROFIBUS DP со скоростью передачи данных до 12 Мбит/с.

11 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61