Список разделительных искровых разрядников и принадлежностей

Фильтр

27 результатов

Разделительный искровой разрядник - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Разделительный искровой разрядник для взрывоопасных зон с пластиковым покрытием и соединителями с резьбой M10. Для непрямого соединения/заземления отдельных частей производственной установки при разрядах молнии.

Крепежный кронштейн - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 11 мм.

Крепежный кронштейн - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 14 мм.

Крепежный кронштейн - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 18 мм.

Крепежный кронштейн - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 22 мм.

Крепежный кронштейн - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 26 мм.

Крепежный кронштейн - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 30 мм.

Крепежный кронштейн - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 33 мм.

Крепежный кронштейн - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 36 мм.

Крепежный кронштейн - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Уголок для крепления разделительного искрового разрядника FLT-ISG-100-EX к фланцу, диаметр отверстия 39 мм.

27 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61