Список контактов для подключения экрана

Фильтр

6 результатов

Зажим для подключения экрана - HC-D 4-BU-2BUS - 1886139

Деталь для подключения экрана, для двух экранир. кабелей, в компл. с двумя отдельными гнездовыми обжимными контактами для кабеля PROFIBUS.

Зажим для подключения экрана - HC-D 4-2BU - 1886140

Деталь для подключения экрана, для двух экранир. кабелей на держателе гнездовых контактов, без отдельных обжимных контактов

Зажим для подключения экрана - HC-D 4-2ST - 1886141

Деталь для подключения экрана, для двух экранир. кабелей на держателе штыр. контактов, без отдельных обжимных контактов

Зажим для подключения экрана - HC-D 4-ST-1BUS - 1886142

Деталь для подключения экрана, для экран. кабеля на держателе штыревых контактов, в комплекте с двумя отдельными обжимными контактами для кабеля PROFIBUS

Зажим для подключения экрана - HC-D 4-1BU - 1886143

Деталь для подключения экрана, для одн. экранир. кабеля на держателе гнезд. контактов, без отдельных обжимных контактов

Зажим для подключения экрана - HC-D 4-1ST - 1886144

Деталь для подключения экрана, для одн. экранир. кабеля на держателе штыр. контактов, без отдельных обжимных контактов

6 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61