Список штекеров для обслуживания

Фильтр

5 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Тестовый штекер - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Тестовый штекер, полюсов: 1, ширина: 9 мм, Цвет: красный

Размыкающий штекер - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

Размыкающий штекер, полюсов: 1, ширина: 13,6 мм, Цвет: зеленый

Размыкающий штекер - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

Размыкающий штекер, полюсов: 2, ширина: 16,3 мм, Цвет: красный

Размыкающий штекер - FIP-3/3 SERVICE - 3069312

Размыкающий штекер, полюсов: 3, ширина: 24,5 мм, Цвет: красный

Размыкающий штекер - FIP-3/4 SERVICE - 3069313

Размыкающий штекер, полюсов: 4, ширина: 32,6 мм, Цвет: красный

5 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61