Список клепальных инструментов

Фильтр

26 результатов

Запасная клеммная часть - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

Мундштук, специально для заклепок RVT-AL/ST 2,4L/..., для крепления UW/RW/PW 4...

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3,2/10 - 3240511

Закладная заклепка, Ø 3,2 мм, длина гильзы 10 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4/10 - 3240515

Закладная заклепка, Ø 4,0 мм, длина гильзы 10 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Закладная заклепка, Ø 4,8 мм, длина гильзы 8 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3/6 - 3240504

Закладная заклепка, Ø 3,0 мм, длина гильзы 6 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

Закладная заклепка, Ø 2,4 мм, длина гильзы 8 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, специальный вариант с удлиненным пробойником для крепления UW/RW/PW 4...,(для работы необходим мундштук UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L)

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

Закладная заклепка, Ø 4,8 мм, длина гильзы 16 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Инструмент - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Инструмент для обжимки пластмассовых заклепок под развальцовку RVT-PA 4

Инструмент - UNIFOX-RVT M - 1212476

Инструмент для закладных заклепок, компактное и прочное исполнение, для заклепок диаметром 2,4-5,0 мм, с тремя мундштуками и гаечным ключом

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Закладная заклепка, Ø 3,0 мм, длина гильзы 12 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A, также для UW/RW/PW 10 и 16

26 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61