Список продукции для программирования

Фильтр

74 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ПО - PC WORX DEMO - 2985725

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, PC WORX DEMO, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, компилятор MSFC, макс. 16 байт входных и выходных данных

ПО - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX BASIC, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, без компилятора MSFC, макс. 2048 байт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

ПО - PC WORX PRO LIC - 2985385

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, с компилятором MSFC, макс. 128 кбайт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

ПО - PC WORX PRO LIC CPY - 2988560

Лицензия PC WORX PRO позволяет устанавливать и параллельно использовать программу PC WORX на нескольких рабочих местах. При этом речь идет о лицензии на рабочее место. Дополнительно требуется полная лицензия на рабочее место.

ПО - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации (срок действия ограничен 180 днями), лицензия PC WORX PRO, с поддержкой всех 5 языков МЭК, с компилятором MSFC, макс. 128 Кбайт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соответствующей версии

ПО - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO с поддержкой всех 5 языков МЭК, компилятором MSFC, макс. 128 кБ входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии
Обновление для замены основной лицензии на полную.

ПО - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Обновление ПО для решений в сфере автоматизации на базе ПК, обновление версии PC WORX BASIC LIC (например, с 5.xx до 6.xx или с 3.xx до 6.xx). Для обновления ПО с версии 3.xx до версии 5.xx свяжитесь, пожалуйста, с Вашим консультантом в отделе сбыта. Специальный лицензионный ключ для каждой версии.

ПО - PC WORX PRO UPD - 2985372

Обновление ПО для решений в сфере автоматизации на базе ПК, обновление версии PC WORX PRO LIC (например, с 5.xx до 6.xx или с 3.xx до 6.xx). Для обновления ПО с версии 3.xx до версии 5.xx свяжитесь, пожалуйста, с Вашим консультантом в отделе сбыта. Специальный лицензионный ключ для каждой версии.

ПО - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express - простое в использовании ПО для инженеров. Поддержка модульных мини-контроллеров класса 100 и 1000, а также программных контроллеров PC WORX SRT с языками программирования ST и LD согласно МЭК 61131. Бесплатная версия для программирования без механизма лицензирования, макс. количество входных-выходных данных 128 Кбайт.

Дополнительный программный модуль - PC WORX TARGET FOR SIMULINK - 2400041

Библиотека микропрограммного обеспечения для сопряжения моделей MATLAB/Simulink для удаленного полевого контроллера типа RFC 470 / RFC 470 S

74 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61