Список распределителей потенциалов

Фильтр

29 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Распределитель потенциала - PTRV 4-PV /BK - 3270125

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 16, ширина: 8,3 мм, длина: 64 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 16, ширина: 8,3 мм, длина: 64 мм, цвет: синий, цвет элементов подключения: черный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRV 4-PV /RD - 3270246

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 16, ширина: 8,3 мм, длина: 64 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: красный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRV 4-PV /BU - 3270247

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 16, ширина: 8,3 мм, длина: 64 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRVB 4-PV /BK - 3270157

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 16, ширина: 8,3 мм, длина: 64 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

Распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6 мм², номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 13, ширина: 8,3 мм, длина: 64 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

Распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6 мм², номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 13, ширина: 8,3 мм, длина: 64 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: красный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

Распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6 мм², номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 13, ширина: 8,3 мм, длина: 64 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

Распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6 мм², номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 13, ширина: 8,3 мм, длина: 64 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределитель потенциала - PTRV 8-PV /BK - 3270142

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 32, ширина: 8,3 мм, длина: 100 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

29 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61