Список изделий для плоттера для маркировки

Фильтр

2 результатов

Маркировочный плоттер - CMS-P1-PLOTTER - 5144615

Маркировочный плоттер, масса: 8 кг, ширина: 440 мм, высота: 125 мм, цвет: cеребристый

Маркировочный плоттер - PLOTMARK - 0804499

Маркировочный плоттер, масса: 8 кг, ширина: 480 мм, высота: 155 мм, цвет: cеребристый

2 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61